drylin® E prekidač blizine - granični i referentni prekidač sa metalnim kućištem i mehaničkim kontaktom za prebacivanje

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Radni napon: 48V DC/250V AC
  • Max. prekidni napon: 1000/6000mA
  • Maks. učestanost prekida: 0.25
  • Klasa zaštite: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
ravna konekcija/konektovanje lemljenjem
mehanički preklopni kontakt
ne