igus-icon-lupe
- Radni napon: 10-30 VDC
- Maks. struja preklapanja: 200mA
- Maks. frekvencija prespajanja: 4000
- Klasa zaštite: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2m kabl, 3-jezgreni kabl
Normalno zatvoren (NC)
PNP
Prekidač blizine, također poznat kao granični ili referentni prekidač, koristi se za ograničavanje dužine putovanja linearnih osovina sa kombinacijom pojačala i, iznad svega, za njihovu zaštitu. Oni su takođe nezamenjivi za homing sa inkrementalnim enkoderima. The prekidači blizine sa metalnim kućištem dostupni su sa otvaračem i priključnim kablom dugim 2m. Pored toga, treba napraviti razliku između PNP i NPN izlaza sa prekidačem. Pozitivan pol se prebacuje na PNP izlazu a negativni pol se prebacuje na NPN izlazu.