igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materijal: iglidur® E7
- Verzija: duga, otvoren tip
igus-icon-lieferzeit-dotE7UMO-01-10
10
Otkrijte drylin® R E7UMO-01 oblogu od igusa, napravljenu od visokokvalitetnog materijala iglidur® E7. Ovaj izdržljiv i otvoren tip nudi različite mogućnosti primene. Idealan za različite veličine osovine i rupa, osigurava glatke pokrete i visoku efikasnost. Oslonite se na provereni kvalitet igusa da podržite svoje projekte na najbolji mogući način.
Otvor kućišta za E7UMO-01 | Dimenzije [mm]
| Osovina Ø | di H7 | B h10 | W | r +0.5 | t +0.05 | f +0,1 | Z +0.2 | br. artikla |
| 10 | 12 | 29 | 7.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | E7UMO-01-10 |
| 12 | 14 | 32 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.1 | E7UMO-01-12 |
| 16 | 18 | 36 | 11.6 | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 3.6 | E7UMO-01-16 |
| 20 | 23 | 45 | 12,0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | E7UMO-01-20 |
| 25 | 28 | 58 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | E7UMO-01-25 |
| 30 | 34 | 68 | 16.6 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | E7UMO-01-30 |
| 40 | 44 | 80 | 21.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 5.1 | E7UMO-01-40 |
| 50 | 55 | 100 | 25.5 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 6.1 | E7UMO-01-50 |
| 60 | 65 | 125 | 27.2 | 8,0 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | E7UMO-01-60 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr