igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dosledna ddistribucija opterećenja zahvaljujući sistemu okretnih valjkastih vođica.
- Opcioni brisač prljavštine za heavy-duty aplikacije
- Ušteda troškova sa kućištem od cinka livenog pod pritiskom
- Horizontalna struktura sa 4 tandem ležaja WJRM-51-20, 2 šine WS-20 na udaljenosti od 1.000 mm, razmak između ležajeva 500 mm, težina 250 N, dužina šine 2.000 mm, 60.790 dvostrukih hoda
- 100% rad bez podmazivanja
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10