igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Slajd sa zaštitom veličine 1030 može se opcionalno dopuniti izabranim predopterećenjem.
- Standardne šine su dostupne u crnom eloksiranom, srebrnom i crnom bistrom eloksiranom sloju i do dužine od 3.000 mm. Nudimo nebušene profile šina za individualne obrasce otvora
- Bez PTFE-a, testiran na PFAS sa iglidur® JGPF. Težinska sila 10 N, dužina šine 300 mm, brzina 0,002 m/s, ubrzanje 0,1 m/s², pređeni put 16.936 km
- Linearna vođica omogućava rad na suvo bez spoljašnjeg podmazivanja i stoga je bez održavanja
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20