- Stabilno pozicioniranje
- Bez dodatnog stezanja
- 100% rad bez podmazivanja
- Sa pretenzijom
- Nisko održavanje
Change Language :
Linearni ležaj WJ200UM-01-25-P40 veličine 25 nudi preciznost i pouzdanost u kompaktnoj formi. Sa predopterećenjem, ležaj ostaje sigurno na mestu nakon podešavanja bez dodatnog stezanja. Pojedinačno podesive sile pomaka omogućavaju kontrolisano kretanje koje se može prilagoditi vašim zahtevima.
Testiran sa opterećenjem od 300N, razdaljinom od 2,000mm i brzinom do 0,3m/s², ležaj je dokazao svoju izdržljivost sa 4,298,15 duplih hodova. Niskog održavanja i jak, WJ200UM-01-25-P40 je idealno rešenje za precizne i konstantne pokrete u širokom spektru primena.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr