- Materijal klizne folije: iglide® J
- Tip montaže: Kroz otvore
- Veličina za instalaciju: širina šine 27 mm
- Opterećenje, statička: 112 lbs (500 N))
Change Language :
Predstavljamo klizni nosač prizmatičnog tipa drylin N, dizajniran za glatko i pouzdano kretanje. Ovaj nosač veličine 27 ima iglidur J kliznu foliju, koja osigurava izdržljivost i nizak trenje. Sa tipom montaže koji omogućava jednostavnu instalaciju kroz rupe, savršeno se uklapa na šine širine 27 mm. U stanju da podrži statičko opterećenje do 112 lbs, ovaj nosač je idealan za različite primene gde su efikasnost i snaga esencijalni. Poboljšajte svoj postavku sa ovim visokoučinkovitim kliznim rešenjem.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr