igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Materijal klizne folije: iglide® J
- Tip montaže: Navojni prstenovi
- Veličina za instalaciju: 40
- Opterećenje, stat.: 157 lbs (700 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-40
50
bez
br. artikla.
Predstavljamo drylin N vođicu sa veličinom za instalaciju 40, koja sadrži dugotrajnu iglidur J kliznom folijom. Dizajniran za jednostavnu instalaciju sa navojnim nosačima, ovaj nosač nudi robustan kapacitet opterećenja od 157 lbs (700 N), što osigurava pouzdane performanse u raznim aplikacijama. Poboljšajte svoje projekte kvalitetom i efikasnošću ovog stručno izrađenog nosača, savršenog za glatko i pouzdano kretanje.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr