drygear® pužni zupčanik BB, veličina instalacije 50, asimetrična

RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing

drygear® pužni menjač

  • Pogonska osovina sa spoljnim prečnikom od 15 mm
  • Brzine do 8 o/min pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni obrtni moment do 50Nm
  • Dostupni prenosi: 48:1, 70:1
  • Uslovno samozaključavanje na izlazu
  • Rad na suvo zahvaljujući tribološki optimizovanoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40% lakši od uporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-106-48-010B5
48:1
Niste sigurni da li odgovara?