drygear® pužni zupčanik BB, veličina instalacije 30, simetrična

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

drygear® pužni menjač

  • Pogonska osovina sa spoljnim prečnikom od 10mm
  • Brzina do 12 rpm pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni obrtni moment do 20Nm
  • Dostupni prenosi: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Uslovno samozaključavanje na izlazu
  • Rad na suvo zahvaljujući tribološki optimizovanoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40% lakši od uporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1
Niste sigurni da li odgovara?