drygear® pužni zupčanik BB, veličina instalacije 20, asimetrična

RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing

drygear® pužni menjač

  • Pogonska osovina sa spoljnim prečnikom od 8mm
  • Brzine do 20 o/min pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni obrtni moment do 10Nm
  • Dostupni prenosi: 38:1, 70:1
  • Uslovno samozaključavanje na izlazu
  • Rad na suvo zahvaljujući tribološki optimizovanoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40% lakši od uporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-106-38-010B5
38:1
Niste sigurni da li odgovara?