Kompaktni harmonični prenosnik sa 28:1 prenosom za NEMA 17
Harmonični prenosnik drygear® RL-S-17-28 karakteriše posebno kompaktan i lagan dizajn. Napravljen od visokoperformansnih motion plastics, omogućava rad bez podmazivanja na suvo, zahteva malo održavanja i nudi veliki prenos (28:1) u jednoj fazi.
Harmonični prenosnik se odlikuje integrisanim mehanizmom samozaključavanja. Položaj ostaje stabilan čak i kada je bez napajanja, što je posebno korisno u aplikacijama koje se odnose na bezbednost ili energetsku efikasnost.
Menjač je optimalno dizajniran za povezivanje sa NEMA 17 steper motorima i omogućava jednostavnu integraciju u postojeće sisteme pogona. Zahvaljujući svojoj maloj težini i kompaktnom dizajnu, harmonični prenosnik je posebno pogodan za dinamičke primene u robotici, npr. lagani roboti, moduli ose ili sistemi hvataljki.
Standardni tip se isporučuje sa adapter diskom za prirubničku montažu hvataljki ili nadgradnji. Za precizno referenciranje, dostupan je opciono prilagodljiv INI komplet za nultu poziciju.