Pužni zupčanici sa okretnom pločoma često se koriste za aplikacije rotacionih stolova. Okretne ploče sa obe strane omogućavaju simetrični prenos sile, koji igra važnu ulogu kada se koristi kao rotaciona osa u automatizaciji i robotici.
U kompaniji igus®, Apiro® predstavlja povoljne pužne zupčanike i fleksibilna rešenja prilagođena kupcu.Modularni sistem reduktora nudi širok spektar proizvoda zasnovanih na kombinaciji različitih dizajna na ulazu i izlazu reduktora, različitim odnosima prenosa i širokom spektru dodatne opreme. Pored pužnih zupčanika, modularni sistem reduktora uključuje i konusne i linearne zupčanike.
Modularna struktura i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti pružaju ekonomično rešenja za beskonačan broj aplikacija. Odatle potiče ime: " Apiro " je grčka reč za "beskonačnost".
Apiro® se takođe može koristiti za implementaciju specijalnih rešenja brzo i uz malo troškova.
Opšta svojstva:
- Pužni zupčanik za rad na suvo
- Lagan i efikasan sa pokretnom plastikom
- Ekonomično
- Do 2,5 Nm u neprekidnom radu
- Temperatura primene: 5° C do 50° C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba u modularnim sistemima menjačkih kutija
- Moguć ručni ili motorni pogon
- Radni vek testiran u laboratoriji
Postoji širok spektar primena za zupčanike Apiro®, od jednostavnog ručnog okretnog kretanja do automatizovanog prilagođavanja formata u industriji ambalaže do složene robotske kinematike.
Područja primene:
- Prilagođavanje formata u industriji pića
- Prilagođavanje traka u industriji ambalaže
- Pokreti okretanja za kamere i skenere
- Pogon okretnog stola u medicinskoj industriji
- Komponenta u robotskoj kinematici
- Sinhronizacija linearnih osovina
Ovde možete pronaći konkretne primere aplikacija, uključujući listu delova za njihovo reprodukciju.