Apiro® pužni zupčanik sa ručnom stezaljkom i indikatorom položaja za manuelno podešavanje i montažu.
Informacije o proizvodu
- Dostupni prenosi: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Izlazni obrtni moment: 2.5Nm
- Izlaz: šuplje vratilo za Apiro multifunkcionalni profil
- Pogon: ručni točak
- Pribor se može okrenuti u četiri položaja: 0°, 90°, 180°, 270°
Opciono dostupno
- Više odnosa prenosa