Informacije o proizvodu
- Dostupni prenosi: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Izlazni obrtni moment: 2.5Nm
- Izlaz: Spojnica sa prečnikom prema izboru
- Pogon: pogonski pin/ručni točak
- Ostali prečnici spojnice do 12 mm dostupni na zahtev
Informacije o proizvodu
Ovaj reduktor omogućava da se drylin® osovine lako povežu na izlaznu stranu reduktora preko ugrađene spojnice. Pužni zupčanik se može koristiti kao ekonomičan ugaoni reduktor. Standardni dizajn omogućava povezivanje osovina prečnika 8mm. Na zahtev su mogući i drugi prečnici do najviše 12mm.
U kompaniji igus®, Apiro® predstavlja povoljne pužne zupčanike i fleksibilna rešenja prilagođena kupcu.Modularni sistem reduktora nudi širok spektar proizvoda zasnovanih na kombinaciji različitih dizajna na ulazu i izlazu reduktora, različitim odnosima prenosa i širokom spektru dodatne opreme. Pored pužnih zupčanika, modularni sistem reduktora uključuje i konusne i linearne zupčanike.
Modularna struktura i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti pružaju ekonomično rešenja za beskonačan broj aplikacija. Odatle potiče ime: " Apiro " je grčka reč za "beskonačnost".
Apiro® se takođe može koristiti za implementaciju specijalnih rešenja brzo i uz malo troškova.
Opšta svojstva:
Postoji širok spektar primena za zupčanike Apiro®, od jednostavnog ručnog okretnog kretanja do automatizovanog prilagođavanja formata u industriji ambalaže do složene robotske kinematike.
Područja primene:
Ovde možete pronaći konkretne primere aplikacija, uključujući listu delova za njihovo reprodukciju.