Informacije o proizvodu
- Planetarni reduktor u suvom radu
- Klasa zaštite IP65 za najzahtevnije radne uslove
- Dostupni prevodi: 5:1
- Maks. izlazni obrtni moment 6Nm pri 75 o/min
- Moguće direktno povezivanje motora
Informacije o proizvodu
drygear® planetarni menjač | sa klasom zaštite IP65 I veličina za instalaciju 23 - efikasan, lagan i snažan
Planetarni menjač drygear® | veličina za instalaciju 23 posebno je razvijen za aplikacije koje zahtevaju kompaktan tip, visok stepen efikasnosti i pouzdane performanse. Sa svojim tipom rada na suvo i inovativnim igus® motion plastics, ovaj menjač je idealno rešenje za savremene pogonske sisteme koji moraju raditi čisto i bez održavanja.
Klasa zaštite IP65 osigurava pouzdan rad i visok nivo zaštite od spoljašnjih uticaja.
Karakteristike i prednosti proizvoda
Kompaktan i lagan dizajn: planetarni menjač se odlikuje malom težinom i dizajnom koji štedi prostor - idealno za primene gde su prostor i težina odlučujući.
IP65 klasa zaštite: Verzija otporna na prskanje i prašinu sa motorom u skladu sa IP65
Visok prenos momenta: zahvaljujući raspodeli opterećenja na više zupčanika, menjač postiže maksimalni izlazni obrtni moment od 6Nm pri 75 obrtaja u minuti. Robustan dizajn garantuje snažne i dosledne performanse, čak i u zahtevnim uslovima.
Tehnologija rada na suvo: igus® motion plastics omogućava nesmetan, tih rad bez ikakvog podmazivanja. To menjač čini bez održavanja, izdržljivim i idealnim za okruženja koja zahtevaju čistoću i higijenu.
Direktno povezivanje motora sa NEMA 23: menjač je posebno dizajniran za jednostavnu integraciju sa NEMA 23 motorima. Ova direktna veza štedi vreme tokom instalacije i povećava fleksibilnost dizajna.
Prijenos 5:1: sa prijenosnikom 5:1, drygear® planetarni menjač nudi optimalan odnos brzine i obrtnog momenta - idealan za primene u automatizaciji i robotici.
Oblasti primene