igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
Apiro® trapezoidni vreteno sa odnosom 4:1
- Dostupni odnosi: 4:1
- Izlaz: navojno vreteno sa unutrašnjim navojem M6
- Ulaz: Prečnik osovine 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Apiro® trapezoidni vreteno sa odnosom 4:1
Robusno RL-A10 samozaključavajuće podešavanje trake karakteriše trapezoidni vreteno Apiro® sa odnosom 4:1. U stalnom radu, podešavanje trake može postići obrtni moment do 2,5 Nm i radi potpuno bez podmazivanja, što minimizira potrebe za održavanjem.
Tech up: Lagan i efikasan zahvaljujući upotrebi motion plastics®
Troškovi dole: Do 98% manje vremena zastoja zahvaljujući automatskom podešavanju trake