drygear® Apiro® dizalica sa zupčanikom za teške uslove rada je ojačana verzija dokazano pouzdane Apiro® dizalice sa zupčanikom i razvijena je specijalno za primene gde su potrebna veća opterećenja, veća stabilnost i precizno kontrolisano podizanje.
Apiro dizalica koristi se za podešavanje trake, podešavanje visine ili aplikacije za potiskivanje, npr. u industriji pića ili ambalaže. Za razliku od Apiro stalka zupčanika, može da prenese znatno veće sile čak do 250 N. Sinhronizacija više dizalica je jednostavna.
Kod igus®, Apiro® označava isplative pužne zupčanike i fleksibilna, prilagođena rešenja. Modularni sistem menjača nudi širok asortiman proizvoda zasnovan na kombinaciji raznih dizajna na pogonu i izlazu menjača, različitim prenosima i širokom asortimanu pribora. Pored pužnih menjača, konusni menjači i linearni menjači su takođe dostupni u sistemu menjača.
Modularni dizajn i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti omogućavaju isplativa rešenja za neograničen broj primena. Otuda ime: ‘Apiro’ je grčka reč za ‘beskonačan’.
Sa Apiro® se prilagođena rešenja mogu brzo i isplativo implementirati.
Opšte karakteristike:
- Pužni menjači za rad na suvo
- Tip za teške uslove rada za povećano opterećenje
- Lagan i efikasan zahvaljujući motion plastics materijalima
- Ekonomično
- Radni temperaturni opseg: +5°C do +50°C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba unutar modularnog sistema zupčanika
- Može se pokretati ručno ili motorom
- Radni vek testiran u laboratoriji
Oblasti primene:
- Podešavanje visine i hoda
- Format i podešavanje trake
- Zadaci potiskivanja i pozicioniranja
- Mehanizmi za podešavanje u mehaničkom i industrijskom inženjeringu
- Aplikacije sa povećanim mehaničkim zahtevima