drygear® Apiro® teški uslovi rada

Novi
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Povećana zaštita, više stabilnosti i preciznije pričvršćivanje
  • Robustan tip štedi troškove održavanja i zamene dugoročno zahvaljujući dugom veku trajanja i radu bez podmazivanja


  • Max. dinamičko opterećenje: 300 N
  • Nazivni obrtni moment: 2,5 Nm
  • Rastojanje: 2 mm
  • Brzina uvlačenja TR trapeznog vretena: 0,5mm/obrtaj
  • Hod: 50- 250mm


U poređenju sa našim standardnim Apiro, povećanje apsorpcije aksijalne sile za naš Apiro za teške uslove rada je 400%.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
br. artikla.
100
Niste sigurni da li odgovara?