Apiro® stalak zupčanika i menjač za teške uslove rada je ojačana verzija dokazanog Apiro® stalka zupčanika i menjača i razvijen je posebno za primene gde su potrebna veća opterećenja, veća stabilnost i precizno linearno kretanje.
Zupčasti menjači se koriste prvenstveno za zadatke potiskivanja ili pri podešavanju formata.
Posebna prednost je jednostavna sinhronizacija Apiro® zupčanika i stalka zupčanika. Verzija sa ugrađenom spojnicom omogućava fleksibilno povezivanje osovina kao pogona za nekoliko zupčanika i stalaka zupčanika.
Apiro® zupčasti reduktor sa integrisanim planetarnim reduktorom omogućava direktno povezivanje sa motorom NEMA17. Planetarni reduktor povećava snagu motora. Ovo stvara veoma kompaktnu, ali moćnu pogonsku jedinicu.
U igus®-u, Apiro® označava ekonomična rešenja za menjače i fleksibilna, prilagođena rešenja za kupce. Modularni sistem menjača nudi širok spektar proizvoda zasnovanih na kombinaciji različitih dizajna na ulazu i izlazu menjača, različitim odnosima prenosa i širokom spektru dodatne opreme. Osim zupčanih menjača, modularni sistem menjača obuhvata i konusne zupčanike i pužne menjače.
Modularna struktura i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti omogućavaju isplativa rešenja za beskonačan broj primena. Otuda naziv: "Apiro" je grčka reč za "beskonačan".
Apiro® se takođe može koristiti za implementaciju specijalnih rešenja brzo i uz malo troškova.
Opšta svojstva:
- Linearni zupčanici u suvom radu
- Verzija za teške uslove rada za povećano opterećenje
- Lagan i efikasan sa pokretnom plastikom
- Ekonomično
- Do 50N sile potiskivača
- Temperatura primene: 5° C do 50° C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba u modularnim sistemima menjačkih kutija
- Moguć ručni ili motorni pogon
- Radni vek testiran u laboratoriji
Postoji širok spektar primena za zupčanike Apiro®, od jednostavnog ručnog okretnog kretanja do automatizovanog prilagođavanja formata u industriji ambalaže do složene robotske kinematike.
Područja primene:
- Prilagođavanje formata u industriji pića
- Prilagođavanje traka u industriji ambalaže
- Pokreti okretanja za kamere i skenere
- Pogon okretnog stola u medicinskoj industriji
- Komponenta u robotskoj kinematici
- Sinhronizacija linearnih osovina
- Aplikacije sa povećanim mehaničkim zahtevima