Apiro dizanje / guranje pogon se koristi za podešavanje visine i formata ili za primene gurajućih aplikacija. Za razliku od Apiro menjača sa zupčastom letvom i zupčanikom, mogu se preneti znatno veće sile do 250N. Nekoliko reduktora se može lako sinhronizovati.
U igus®-u, Apiro® označava povoljne pužni zupčanici i fleksibilna, rešenja prilagođena specifičnostima kupaca. Modularni sistem reduktora nudi širok spektar proizvoda zasnovanih na kombinaciji različitih dizajna na ulazu i izlazu reduktora, različitim odnosima prenosa i širokom spektru dodatne opreme. Pored pužnih zupčanika, modularni sistem reduktora uključuje i konusne i linearne zupčanike.
Modularna struktura i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti pružaju isplativa rešenja za neograničen broj aplikacija. Odatle potiče ime: " Apiro " je grčka reč za "beskonačnost".
Apiro® se takođe može koristiti za implementaciju specijalnih rešenja brzo i uz malo troškova.
Opšta svojstva:
- Pužni zupčanik za rad na suvo
- Lagan i efikasan sa pokretnom plastikom
- Ekonomično
- Temperatura primene: 5° C do 50° C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba u modularnim sistemima menjačkih kutija
- Moguć ručni ili motorni pogon
- Radni vek testiran u laboratoriji
Možete pronaći konkretne primere aplikacija, uključujući listu delova za njihovu reprodukciju, ovde.