Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 5,0 kg
- Radni
prostor 800 x 800 x 500 mm
- Stepeni
slobode: 3
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Room
gantry robot
Za razne zadatke, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i
prostorne portale. igus portali sadrže unapred konfigurirane drylin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima kao i sve komponente potrebne za
sastavljanje.
Primeri primene
Tipične primene naših robota sa prostornim portalima su pick & place, transportne
trake za biranje i slaganje u trodimenzionalnom prostoru. U većini slučajeva,
prostorni portalni robot pruža platformu na kojoj naši klijenti grade svoju
aplikaciju. Zadatke prijenosa može vrlo brzo implementirati u vezi sa
hvataljkom ili usisnom čašom.
X ose
sastavljene od: dve drylin® ZLW-1040 ose sa zupčastim kaišem, standardna verzija,
zupčasti kaiš zategnutosti 200 N, posmak 70 mm/okrug, aluminijumski profil, površina:
tvrdo anodizirana, PU zupčasti kaiš sa čeličnom napetosti, bela boja, vođena kolica dužine 150 mm, traversa od plastike, pokreće je igus steper motor veličine NEMA24 sa enkoderom, mehanički sinhronizirana pomoću AWMR-12 aluminijumske
vertikalne osovine, vertikalna osovina koja se oslanja na KSTM-12 ležajevima sa kućištem
Y osa
sastavljena od: drylin® ZLW-1080 osa sa zupčastim kaišem, standardna verzija, zupčasti
kaiš zategnutosti 200 N, posmak 70 mm/okrug, aluminijumski profil, površina: tvrdo anodizirana,
PU zupčasti kaiš sa čeličnom napetosti, bela boja, vođena kolica dužine 150
mm, aluminijska traversa, pokrenuta sa igus-ovim NEMA24 veličinom steper motorom
sa enkoderom
Z osa
sastavljena od: drylin® GRR-1280 konzolna osa, AWMR šuplje osovine, posmak:
72,26 mm/rev, aluminijski osovine, vođena kolica dužine 100 mm, uklj.
podesive kućište ležajeva, traversa od aluminijuma, pokretnuto igus
steper motorom veličine NEMA23 u verziji sa M12 konektorima i enkoderom
Sistem kontrole
igus® Robot Control softver omogućava jednostavnu i intuitivnu
kontrolu i programiranje robota i tako omogućava lak ulazak u automatizaciju.
Modularna struktura omogućava kontrolu različitih igusovih kinematika,
poput delta roboti. Portalni robot može se direktno kontrolisati sa svim svojim
prednostima pomoću našeg igus® Robot Control.
Slobodan i licencijski besplatan igus softver za kontrolu robota integrisan je u
upravljanje i tako koristi jedinstveni koncept rada i dosledne komunikacione
usluge za mnoge komponente sistema. Ovo znači manji napor u planiranju projekta
čime se brže pušta u rad.
igus Robot Control nije deo članka i može se kupiti od nas
kao opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite koristiti sopstveni (robotski) kontroler, to nije problem.
Alternativno, moguće je raditi svakom osom pojedinačno sa
kontrolerom. Na primer sa našim igus® dryve D1 kontrolom motora. Ovom
arhitekturom kontrolera, potrebna vam je kontrola motora i dodatna glavna kontrola
za svaku linearnu osu ili motor, što kontroliše koordinaciju kretanja.
Zatim morate programirati inverznu kinematiku za delta robot samostalno u
vašem razvojnom okruženju.
Kontrole motora nisu deo članka i mogu se kupiti od nas kao
opcija. Glavni kontroler trenutno nije u ponudi od strane igus-a.
Opcionalni dodaci
Komplet kablova za kinematiku 3 ose u 3, 5 ili 10 m, igus® Robot Control za Gantry roboti, Ostale dimenzije dostupne na
zahtev ili e-lanac komplet za DLE-RG-0012 prodaje se odvojeno.
Dodatne informacije
Osim toga, standardno su dostupni drugi hodova od do 3 m, a nakon
tehničkog testa, do 6m i 20kg.
Ako niste sigurni da li ćete moći koristiti proizvod kako ste zamislili, molimo kontaktirajte nas
ili koristite naš Linearni robot konfigurator (beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr