Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 2,0 kg
- Radno
područje 400 x 400 x 150 mm
- Stepeni
slobode: 3
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Soba
linearni robot
Za širok spektar zadataka, igus nudi robote portale kao površinske, linijske i
sobni portali. igus portali sadrže unapred konfigurisane drilin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima kao i sve komponente potrebne za
samostalno sastavljanje.
Primeri primene
Tipične primene naših drilin® sobnih portalnih robota su pick & place,
zadaci branja i slaganja transportne trake u trodimenzionalnom prostoru. U većini slučajeva svemirski portal
robot pruža platformu na kojoj naši kupci grade svoju aplikaciju.
Zadaci branja mogu se vrlo brzo implementirati u vezi sa hvataljkom ili
usisna čaša.
Ks ose
Sastoji se od: dve drilin® ZLW-0630 ose sa zupčastim kaišem, standardna verzija,
zatezanje zupčastog kaiša 100 N, brzina napajanja 54 mm/obrtaja, aluminijumski profil, površina:
tvrdo anodizirani, PU zupčasti kaiš sa čeličnim zatezanjem, beli, vodeći nosač sa
dužina od 100 mm, travers od plastike, pokretan igus steper motorom u
veličina NEMA24 sa enkoderom, mehanički sinhronizovana AVMP-10 linijskom osovinom
I osa
sastoji se od: drilin® ZLW-0660 osa sa zupčastim kaišem, standardna verzija, zupčasti
zatezanje kaiša 150 N, napajanje 54 mm/obrtaja, aluminijumski profil, površina: tvrdo anodizirana,
PU zupčasti kaiš sa čeličnim zatezanjem, beli, vodeći nosač dužine 100
mm, aluminijumski prelaz, pokretan igus NEMA23 veličine steper motorom sa enkoderom
Z osa
Sastoji se od: drilin® GRW-0630 konzola osa, napajanje 44 mm/obrtaja, aluminijum
profil, površina: tvrdo anodizirana, travers od aluminijuma, pokretan igusom
steper motor veličine NEMA17 sa enkoderom
Sistem kontrole
Softver igus® RobotControl omogućava jednostavno i intuitivno upravljanje robotom i
programiranje, a time i lak ulazak u automatizaciju. Modularna
struktura omogućava kontrolu različitih igus kinematika, kao što su delta
roboti. Portal robota se može direktno kontrolisati sa svim svojim prednostima kroz
naš igus® Robot Control.
Besplatni softver za kontrolu igus robota bez licence integrisan je u
kontrolu i na taj način koristi jedinstven operativni koncept i doslednu komunikaciju
usluge za mnoge komponente sistema. To znači manje napora pri planiranju
projekta i brže puštanje u rad.
Igus Robot Control nije deo članka i može se kupiti kod nas
kao opcija. Glavna kontrola nije neophodna.
Ako želite da koristite sopstveni (robotski) kontroler, ni to nije problem.
Alternativno, takođe je moguće upravljati svakom osom pojedinačno pomoću
kontroler. Npr. sa našom kontrolom motora igus® drive D1. Sa ovim
upravljačka arhitektura, potrebna vam je kontrola motora i dodatna glavna kontrola
za svaku linearnu osu ili motor, koji kontroliše koordinaciju pokreta.
Zatim morate sami programirati inverznu kinematiku za delta robota
vaše razvojno okruženje.
Kontrole motora nisu deo članka i mogu se kupiti kod nas kao
opcija. Glavni kontroler trenutno ne nudi igus.
Opcioni dodaci
Kablovski set za 3-osnu kinematiku in3, 5 ili 10 m, igus® RobotControl za linearne robote, ostale dimenzije dostupne na upit ili e-lančani set za DLE-RG-0002 prodaje se odvojeno.
Dodatne informacije
Maksimalno opterećenje je do 2,5 kg. Ovde je motor Z-osovine opterećen
i povećava se habanje. Ako niste sigurni da li možete da koristite proizvod po želji,
kontaktirajte nas. Sa tehničkim tipom, možemo vam ponuditi različite
veličine sa hodovima do 6 m i opterećenjem do 20 kg. Slobodno nas kontaktirajte ili koristite naš Konfigurator linearnih robota
(beta).
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr