Informacije o proizvodu
- N.teret
do 2,5 kg
- Radni
prostor 500 x 500 x 100 mm
- Stepeni
slobode: 3
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Gantry robot za
prostorije
Za različite zadatke, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske
i gantry portale. igus portali sadrže unapred konfigurirane suve linearne
module i linearne ose sa igus steper motorima i svim komponentama
potrebnim za samostalno sastavljanje.
Primeri primene
Tipične primene naših suvlina® gantry robota za prostorije su pick & place,
selekcija transportne trake i slaganje transportnih traka u trodimenzionalnom
prostoru. U većini slučajeva, prostorni gantry robot pruža platformu na kojoj
naši kupci grade svoju aplikaciju. Uvezni zadaci se mogu veoma brzo realizovati
u kombinaciji sa hvataljkom ili usisnom čašom.
X ose
koje se sastoje od: dve suvelin® ZLW-1040 ose sa zupčastim kaišem, standardna
verzija, napetost zupčastog kaiša 200 N, pomak od 70 mm/obr, aluminijumski
profil, površina: tvrdo elokslirana, PU zupčasti kaiš sa zatezom od čelika,
bele boje, vođenje dugačka 100 mm, korač steper motorom veličine NEMA23 sa
enkoderom, mehanički sinhronizovana aluminijumskom vertikalnom osovinom AWMP-10
Y osa
koje se sastoje od: suvelin® ZLW-1080 ose sa zupčastim kaišem, standardna
verzija, napetost zupčastog kaiša 200 N, pomak od 70 mm/obr, aluminijumski
profil, površina: tvrdo elokslirana, PU zupčasti kaiš sa zatezom od čelika,
bele boje, vođenje dugačka 100 mm, aluminijumska grejač,
koji pokreće NEMA23 steper motor sa enkoderom
Z osa
Sastoji se od: suvelin® GRW-0630 konzolna osa, pomak 44 mm/obr,
aluminijumski profil, površina: tvrdo elokslirana, grejač od aluminijuma,
pokreće ga steper motor veličine NEMA17 sa enkoder
Sistem kontrole
The igus® Robot Control software omogućava jednostavno i intuitivno
upravljanje robotima i programiranje, i time omogućava lako uvođenje u
automatizaciju. Modularna struktura omogućava upravljanje različitim
igus kinematikama, kao što su delta roboti. Gantry robot može se kontrolisati
direktno sa svim njegovim prednostima pomoću našeg igus® Robot Control.
Besplatni i bezlincencni igus softver za upravljanje robotom integrisan je
u kontrolu i time koristi jedinstven koncept rada i dosledne komunikacione
usluge za mnoge komponente sistema. Ovo znači manje napora za planiranje
projekta i brže puštanje u rad.
igus Robot Control nije deo članka i može se kupiti od nas kao opcija.
Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite koristiti svoj vlastiti (robotski) kontroler, to takođe nije problem.
Alternativno, moguće je raditi sa svakom ose pojedinačno pomoću kontrolera.
Npr. sa našim igus® dryve D1 motornim kontrolerom. Sa ovom
kontrolnom arhitekturom, potreban vam je motornik i dodatni master
kontroler za svaku linearnu osu ili motor, koji kontroliše kretanje. Nakon toga
morate sami napisati inverznu kinematiku za delta robota u vašem okruženju
developera.
Motorni kontroleri nisu deo članka i mogu se kupiti od nas kao opcija. Glavni
kontroler trenutno nije ponuđen od strane igus.
Opcioni dodaci
Komplet kablova za 3-osnu kinematiku u 3, 5 ili 10 m,
igus® Robot Control za gantry robote,
Druge dimenzije dostupne na upit ili
komplet energetskih lanaca za DLE-RG-0001 koji se
dodatno prodaje.
Dalje informacije
Maksimalna nosivost do 2,5 kg. Ovdje je motor na Z osovini jako opterećen i
povećava se habanje. Ako niste sigurni da možete koristiti proizvod prema
želji, molimo kontaktirajte nas. Sa tehničkim tipom, možemo vam ponuditi
različite veličine sa hodom do 6 m i opterećenjem od 20 kg. Slobodno nas
kontaktirajte ili koristite naš Konfigurator
linearnog robota (beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - Wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr