Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 5,0 kg
- Radna površina 1000 x 400 mm
- Stepeni
slobode: 2
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Linijski
portalni robot
Za razne zadatke, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i
prostorne portale. igus portali sadrže unapred konfigurirane drylin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima kao i sve komponente potrebne za
samostalno sastavljanje.
Primeri primene
Tipične primene naših drylin® linijskih portal robota su pick and place,
picker transportne trake i zadaci slaganja. Većinu vremena oni pružaju
platformu na kojoj naši kupci grade svoju aplikaciju. Npr., griper
se može postaviti vrlo lako da omogući zadatke sortiranja. Naši portali se kreću u
različitim sektorima kao što su elektronska industrija, medicinska tehnologija,
industrijska proizvodnja, itd.
Y osa
koja se sastoji od: drylin® ZLW-1080 ose sa zupčastim kaišem, standardna verzija, zatezanje
zupčastog kaiša 200 N, brzina posmaka 70 mm/okr., aluminijumski profil, površina: tvrdo
eloksirana, PU zupčasti kaiš sa čeličnim zatezanjem, bela boja, klizni nosač sa
dužinom od 150 mm, prečka od aluminijuma, pokretana igus NEMA24 steper motorom u verziji sa M12 konektorima i enkoderom
Z osa
koja se sastoji od: drylin® GRR-1280 konzola ose, AWMR šuplje osovine, brzina posmaka:
72,26 mm/okr, aluminijumske osovine, klizni nosač sa dužinom od 100 mm, uključ.
podesiva kućišta ležajeva, prečka od aluminijuma, pokretana igus
steper motorom u veličini NEMA23 enkodera
Sistem kontrole
igus® RobotControl softver omogućava jednostavno i intuitivno upravljanje robotom i
programiranje, i time jednostavan ulazak u automatizaciju. Modularna
struktura omogućava kontrolu različitih igus kinematika, kao što su delta
roboti. Portal robota se može direktno kontrolisati sa svim svojim prednostima kroz
naš igus® Robot Control.
Besplatni softver za kontrolu igus robota bez licence integrisan je u
kontrolu i na taj način koristi jedinstven operativni koncept i doslednu komunikaciju
usluge za mnoge komponente sistema. To znači manje napora pri planiranju
projekta i brže puštanje u rad.
Igus Robot Control nije deo članka i može se kupiti kod nas
kao opcija. Glavna kontrola nije neophodna.
Ako želite da koristite sopstveni (robotski) kontroler, ni to nije problem.
Alternativno, takođe je moguće upravljati svakom osom pojedinačno pomoću
kontroler. Npr. sa našom kontrolom motora igus® drive D1. Sa ovim
upravljačka arhitektura, potrebna vam je kontrola motora i dodatna glavna kontrola
za svaku linearnu osu ili motor, koji kontroliše koordinaciju pokreta.
Zatim morate sami programirati inverznu kinematiku za delta robota
vaše razvojno okruženje.
Kontrole motora nisu deo članka i mogu se kupiti kod nas kao
opcija. Glavni kontroler trenutno ne nudi igus.
Opcionalna oprema
Komplet kablova za 2-ose kinematiku u3, 5 ili 10 m, igus® RobotControl za linearne robote ili Druge dimenzije dostupne na upit prodaju se posebno.
Dodatne informacije
Maksimalna nosivost je do 10 kg. Ovde je motor Z-osovine opterećen
i povećava se habanje. Ako niste sigurni da li možete da koristite proizvod po želji,
kontaktirajte nas. Sa tehničkim tipom, možemo vam ponuditi različite
veličine sa hodovima do 6 m i opterećenjem do 20 kg. Slobodno nas kontaktirajte ili koristite naš Konfigurator linearnih robota
(beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - Wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr