Informacije o proizvodu
- Nosivost do 5,0 kg po Z-osi
- Radni
prostor 1000 x 750 mm
- Stepeni slobode: 2 + dodatno
Z-hod
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
linijski robot
Za širok spektar zadataka, igus nudi robotske portale kao površinske,
linijske i prostorne portale. igus portali sadrže prekonfigurisane drylin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima, kao i sve komponente potrebne za
samosastavljanje. Linijski portalni robot DLE-LG-0009 posebno se ističe
po tome što se dve Z-ose mogu nezavisno pomerati u Y-smeru.
Primeri primene
Tipične primene naših robotskih linijskih portala uključuju pick and place, branje na transportnoj
traci i zadatke slaganja. Većinu vremena pružaju platformu na
kojoj naši kupci grade svoju aplikaciju. Npr., hvataljka može biti
montirana vrlo lako kako bi omogućila zadatke sortiranja. Naši portalni sistemi se kreću u različitim
sektorima kao što su industrija elektronike, medicinska tehnologija, industrijska
proizvodnja, itd.
Y osa
sastoji se od: drylin® ZLWT-20200 tandem osa sa zupčastim kaišem, zupčasti kaiš
tenzija 700 N, brzina pomaka 144 mm/okr, aluminijumski profil, površina: tvrdo anodizirana,
PU zupčasti kaiš sa vučom od nerđajućeg čelika, bela, vodilica dužine
200 mm, prečka napravljena od aluminijuma, pokretan sa dva igus steper motora sa
3:1 zupčanikom u veličini NEMA24 u verziji sa M12 konektorima i enkoderom
Z osa
sastoji se od: dve drylin® GRR-1280 konzolne ose, AWMR šuplje osovine, brzina pomaka: 72,26 mm/okr, aluminijumska osovina, vodilica dužine 100 mm,
uklj. podesivi ležajevi kućišta, poprečna greda napravljena od aluminijuma, pogonjena igus
steper motorom veličine NEMA24 sa enkoderom i kočnicom
Sistem kontrole
igus® softver za kontrolu robota omogućava jednostavnu i intuitivnu kontrolu robota i
programiranje, a time i lakši ulazak u automatizaciju. Modularna
struktura omogućava kontrolu različitih igus kinematika, kao što su delta
roboti. Portal robota se može direktno kontrolisati sa svim svojim prednostima kroz
naš igus® Robot Control.
Besplatni softver za kontrolu igus robota bez licence integrisan je u
kontrolu i na taj način koristi jedinstven operativni koncept i doslednu komunikaciju
usluge za mnoge komponente sistema. Ovo znači manji trud u planiranju projekta i bržu montažu.
Igus Robot Control nije deo članka i može se kupiti kod nas
kao opcija. Glavna kontrola nije neophodna.
Ako želite da koristite sopstveni (robotski) kontroler, ni to nije problem.
Alternativno, takođe je moguće upravljati svakom osom pojedinačno pomoću
kontroler. Npr. sa našom kontrolom motora igus® drive D1. Sa ovim
upravljačka arhitektura, potrebna vam je kontrola motora i dodatna glavna kontrola
za svaku linearnu osu ili motor, koji kontroliše koordinaciju pokreta.
Zatim morate sami programirati inverznu kinematiku za delta robota
vaše razvojno okruženje.
Kontrole motora nisu deo članka i mogu se kupiti kod nas kao
opcija. Glavni kontroler trenutno ne nudi igus.
Opcionalna oprema
Komplet kablova za 2-ose kinematiku u3, 5 ili 10 m, igus® RobotControl za linearne robote ili Druge dimenzije dostupne na upit prodaju se posebno.
Dodatne informacije
Maksimalno opterećenje po Z-osi je do 10 kg. Ovde je motor Z-osi
jako opterećen i habanje se povećava. Ako niste sigurni da li možete da koristite
proizvod kako želite, kontaktirajte nas. Sa tehničkim tipom, možemo vam ponuditi
različite veličine sa hodovima do 6 m i opterećenjem od 20 kg.
Slobodno nas kontaktirajte ili koristite naš Konfigurator linearnih robota
(beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - Wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr