Informacije o proizvodu
- Radni prostor
650 x 650 mm
- Nosivost
do 15 kg
- Ponovljivost ±0.5
mm
- Brzina: do do 0,5 m/s
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Ravni
linearni robot
Za najrazličitije zadatke, igus nudi robotske portale kao površinske, linearne i
prostore portale. igus portali sadrže unepređivane drylin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima kao i sve komponente potrebne za
samonamontiranje.
Primeri upotrebe
Tipične primene naših drylin® portalskih robota su pick and place,
odabir i slaganje na pokretnoj traci u dvodimenzionalnom prostoru. U većini
slučajeva, portalski robot nudi platformu na kojoj naši korisnici grade
svoju aplikaciju. U slučaju portalskih robota, to su često
strukture koje se koriste za inspekciju komponenti, na primer u kontroli
kvaliteta.
X ose
sačinjen od: dve drylin® ZLW-1040 ose sa zupčastim kaišem, standardna verzija,
napetost zupčastog kaiša 200 N, protok 70 mm/o/min, aluminijumski profil, površina:
tvrdo anodizirani, PU zupčasti kaiš sa čeličnim napetostima, bela, vodič sa
vodičem dužine 150 mm, prečnik izrađen od plastike, pogonjen igus steper motorom veličine
NEMA24 sa enkoderom, mehanički sinhronizovan pomoću AWMR-12 aluminijumske vertikalne
osovine
Y osa
sačinjen od: drylin® ZLW-1080 ose sa zupčastim kaišem, standardna verzija, napetost zupčastog
kaiša 200 N, protok 70 mm/o/min, aluminijumski profil, površina: tvrdo anodizirani,
PU zupčasti kaiš sa čeličnim napetostima, bela, vodič sa vodičem dužine 100
mm, aluminijumski nosač, pogonjen igus steper motorom veličine NEMA23 sa enkoderom
Sistem kontrole
igus® Robotska kontrola omogućava jednostavno i intuitivno
upravljanje i programiranje robota i time laka integracija u automatizaciju.
Modularna struktura omogućava upravljanje različitom igus kinematikom,
poput delta robota. Portalni robot može se direktno kontrolisati sa svim njegovim
prednostima preko našeg igus® Robotske kontrole.
Besplatni i bez licencni igus robotski softver je ugrađen u kontrolu i time koristi
uniformni operativni koncept i dosledne komunikacione usluge za mnoge komponente
sistema. Ovo znači manji trud u projektovanju i brže stavljanje u funkciju.
igus Robotska kontrola nije deo artikla i može se kupiti od nas
kao opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite da koristite sopstveni (robotski) kontroler, to takođe nije problem.
Alternativno, moguće je upravljati svakom osom individualno sa
kontrolerom. Na primer sa našom igus® dryve D1 kontrolom motora. Sa ovom
kontrolnom arhitekturom, potreban vam je kontrolor motora i dodatni glavni kontrolor
za svaku linearnu osu ili motor, koji kontroliše koordinaciju kretanja.
Tada morate sami programirati inverznu kinematiku za delta robot u
vašem razvojnim okruženju.
Kontrole motora nisu deo artikla i mogu se kod nas kupiti kao
opcija. Glavni kontrolor trenutno nije u ponudi igusa.
Opcioni pribor
Kabl set za kinematiku sa 2 ose u 3, 5 ili 10 m, igus® Robotska kontrola za portalne robote ili Ostale dimenzije dostupne po zahtevu prodaju
se odvojeno.
Dalje informacije
Dužine možganica do 3 m su dostupne kao standardne i do 6 m i 100
kg nakon tehničkog ispitivanja.
Ako niste sigurni možete li koristiti proizvod prema želji, molimo vas da nas kontaktirate
ili koristite naš Linearni robot konfigurator (beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr