Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 15,0 kg
- Radno
područje 1000 x 500 mm
- Stepeni
slobode: 2
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Area
linearni robot
Za razne zadatke, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i
sobne portale. igus portali sadrže unapred konfigurisane drylin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima, kao i sve komponente potrebne za
samostavljenje.
Primeri primene
Tipične primene naših drylin® linearnih robota su pick and place,
tretiranje transportne trake i zadaci slaganja u dvodimenzionalnom prostoru. U
većini slučajeva linearni robot nudi platformu na kojoj naši klijenti grade
svoju aplikaciju. U slučaju linearnih robota, ovo su često
strukture koje se koriste za inspekciju komponenti, npr. u kontroli
kvaliteta.
X ose
sastoje se od: dve drylin® ZLW-1040 ose sa zupčastim kaišem, osnovna verzija,
vlačnu silu zupčastog kaiša 150 N, brzinu pomaka 66 mm/okr. aluminijumski
profil, površina: tvrdo anodizirani, crna zupčasti kaiš od neoprena,
vodilica klizača dužine 100 mm, prolaza od plastike i nosača, pokretan jednostrano
igus NEMA23 steper motorom sa enkoderom, mehanički sinhronizovano al.com a AWMR-12 osovinom
Y osa
satoji se od: drylin® ZLW-1040 ose sa zupčastim kaišem, osnovna verzija,
vlačnu silu zupčastog kaiša 150 N, brzinu pomaka 66 mm/okr. aluminijumski
profil, površina: tvrdo anodizirani, crna zupčasti kaiš od neoprena,
vodilica klizača dužine 100 mm, prolaza od plastike i nosača, pokretan igus
steper motorom veličine NEMA23 u verziji sa konektorima M12 i
enkoderom
Sistem kontrole
igus® Robot Control softver omogućava jednostavno i intuitivno
upravljanje robotima i programiranje i tako omogućava lak ulazak u
automatizaciju.
Modularna struktura omogućava kontrolu različitih igus kinematika,
poput delta robota. Linearni robot se može kontrolisati direktno sa svim svojim
prednostima putem našeg igus® Robot Control.
Besplatni i licencni igus robotski kontrolni softver je integrisan u
upravljanje i tako koristi uniformni operativni koncept i konzistentne
komunikacione usluge za mnoge komponente sistema. To znači manje napora
u planiranju projekata i brže puštanje u rad.
Igus robotska kontrolna jedinica nije deo artikla i može se kupiti od nas
kao opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite koristiti vlastiti (robotski) kontroler, to takođe nije
problem.
Alternativno, moguće je i pojedinačno upravljati svakom ose sa
kontrolerom. Na primer sa našim igus® dryve D1 upravljanjem
motorima. Sa ovom kontrolnom arhitekturom, potrebna su svaka motorna kontrolna
jedinica i dodatna glavna kontrola za svaku linearnu osu ili motor, koji
kontroliše koordinaciju kretanja. Zatim morate sami programirati inverznu
kinematiku za delta robota u vašem razvoju
okruženju.
Motorska upravljanja nisu deo artikla i mogu se kupiti od nas kao
opcija. Glavna kontrola trenutno nije u ponudi igus.
Opcionalna dodatna oprema
Komplet kablova za 2-osnu kinematiku u 3, 5 ili 10 m, igus® Robot Control za linearne robote ili Ostale
proizvode dostupne na zahtev. Proda se odvojeno.
Dalje informacije
Dalje hodove do 3 m su dostupni standardom, a takođe do 6 m i 100
kg nakon tehničkog ispitivanja.
Ako niste sigurni da li možete koristiti proizvod prema želji, kontaktirajte nas
ili koristite naš Konfigurator linearnih robota (beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr