Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 15,0 kg
- Radna
površina 800 x 400 mm
- Stepeni
slobode: 2
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Plosnati
gantry robot
Za razne zadatke, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i
prostor portale. igus portali sadrže unapred podešene drylin linearne module i
linearne ose sa igus steper motorima kao i sve komponente potrebne za
samostalno sastavljanje.
Primeri primene
Tipične aplikacije naših drylin® portal robota uključuju manipulisanje i smeštanje,
nalazi sa transportne trake i zadaci slaganja u dvodimenzionalnom prostoru. U većini
slučajeva, portal robot nudi platformu na kojoj naši kupci grade svoju
aplikaciju. U slučaju portal robota, često su to strukture koje se koriste za
pregled komponenti, npr. u osiguranju kvaliteta.
X ose
sastoje se od: drylin® ZLW-0630S osa sa zupčastim kaišem, standardna verzija,
tenzija zupčastog kaiša 75 N, brzina rada 54 mm/okret, aluminijumski profil,
površina: tvrdo anodizovana, neopren zupčasti kaiš, crna, vodič klizač dužine 100 mm,
dužna napravljena od plastike, pokretana na jednoj strani igus steper motorom
veličine NEMA23 sa enkoderom, mehanički usklađena aluminijumska linearna osovina
AWMP-10
Y osa
sastoje se od: drylin® ZLW-0660 osa sa zupčastim kaišem, standardna verzija,
tenzija zupčastog kaiša 150 N, brzina 54 mm/okret, aluminijumski profil,
površina: tvrdo anodizovana, PU zupčasti kaiš sa zatezanjem čelika, bela, vodič
klizač dužine 100 mm, aluminijumska dužna, pokretan igus steper motorom veličine
NEMA17 u verziji sa M12 konektorima i enkoderom
Sistem kontrole
igus® Robot Control software omogućava jednostavno i intuitivno
upravljanje i programiranje robota, omogućavajući tako lak ulazak u
automatizaciju.
Modularna struktura omogućava kontrolu različitih igus kinematika, kao npr.
delta robota. Portal robot se može direktno kontrolisati sa svim svojim
prednostima putem igus® Robot Control.
Besplatni i licencno slobodni igus robot kontrolni softver je integrisan u
kontrolu i koristi jedinstveni koncept rada i dosledne usluge
komunikacije za mnoge komponente sistema. To znači manje napora u
planiranju projekta i brže puštanje u rad.
igus Robot Control nije deo članka i može se kupiti od nas kao opcija. Master kontrola nije potrebna.
Ako želite da koristite svoj sopstveni (robotski) kontroler, to nije
problem. Alternativno, moguće je rukovati svakom osi pojedinačno sa
kontrolerom. Npr. sa našim igus® dryve D1 motor kontrolerom. Sa ovom
kontrolnom arhitekturom, potreban vam je motor kontroler i dodatna master
kontrola za svaku linearnu osu ili motor, koji kontroliše koordinaciju
pokreta. Nakon toga morate sami programirati inverznu kinematiku za delta
robot u vašem razvojnom okruženju.
Motorni kontrolni sistemi nisu deo članka i mogu se kupiti od nas kao opcija.
Master kontroler trenutno nije u ponudi od strane igus.
Opcioni pribor
Set kablova za 2-osnu kinematiku u 3, 5 ili 10 m, igus® Robot Control za gantry robote ili Druge dimenzije dostupne na upit prodaju se posebno.
Dalje informacije
Dalji hodovi do 3 m dostupni su kao standard, a takođe do 6 m i 100
kg nakon tehničkog pregleda.
Ako niste sigurni da li možete da koristite proizvod kako želite, kontaktirajte nas
ili koristite naš Linearni robot konfigurator (beta).
Više informacija: Kategorija:linearni robot - wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr