Standardna serija konektora C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 5
Standardna serija konektora C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Standardna serija konektora C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Standardna serija konektora C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Standardna serija konektora C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Standardna serija konektora C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179629
P-Tip 6-polni