PMAFIX spojnice VWD, ugao od 90° - sive

I-SVWD-P07MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-SVWD-P07MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-SVWD-P07MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
I-SVWD-P07MGT-11 product image
I-SVWD-P07MGT-11 product image
I-SVWD-P07MGT-11 technical drawing
  • Poliamid visoke klase
  • Samogašenje
  • Bez halogena, fosfora i kadmijuma
  • Izvanredna otpornost na udar Raspon temperature: -40°C do +105°C; kratkoročno: +160°C
  • IP66 (VWD): Fiting sa unapred sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
  • IP68 (VWV): Oprema sa ovalnim bravama (OVN2), cevima i zaptivačem navojem (NVN3, SVN4)
  • Boja: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-P07MGT-11
PG07
7
PG
IP66