igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Poliamid visoke klase
- Samogašenje
- Bez halogena, fosfora i kadmijuma
- Izvanredna otpornost na udar Raspon temperature: -40°C do +105°C; kratkoročno: +160°C
- IP66 (VWD): Fiting sa unapred sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
- IP68 (VWV): Oprema sa ovalnim bravama (OVN2), cevima i zaptivačem navojem (NVN3, SVN4)
- Boja: crna
igus-icon-lieferzeitI-BVBD-P488GT
PG48
48
PG
IP66