PMAFIX spojnice VAD, ugao od 45° - sivo

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Poliamid visoke klase
  • Samogašenje
  • Bez halogena, fosfora i kadmijuma
  • Izvanredna otpornost na udar Raspon temperature: -40°C do +105°C; kratkoročno: +160°C
  • IP66 (VWD): Fiting sa unapred sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
  • IP68 (VWV): Oprema sa ovalnim bravama (OVN2), cevima i zaptivačem navojem (NVN3, SVN4)
  • Boja: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metrički navoj; Standard za najvišu kompatibilnost
IP66