igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Poliamid visoke klase
- Samogašiv, bez halogena, fosfora i kadmijuma
- Izuzetna otpornost na udar
- Temperaturni opseg: -40°C do +105°C; kratkoročno: do +160°C
- Obim isporuke IP66(VND): Priključak sa unapred montiranim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2), IP68(VNV): Priključak sa ovalnim bravama (OVN2), zaptivkom cevi i zaptivkom navoja (NVN3, SVN4)
- PG navoj
- Metrički navoj
- Boja: crna
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metrički navoj; Standard za najvišu kompatibilnost
IP66