- Pravolinijsko kretanje kroz tip unutrašnjih/spoljnih članaka
- Tih rad zahvaljujući integrisanim kočnicama na radijalnim graničnicima pokreta
- Veoma visoka stabilnost zahvaljujući dizajnu sa podrezom
- 15% više zatezne čvrstoće (u poređenju sa najboljom starom serijom E4), produžena dužina bez potpore kroz poboljšani sistem graničnika pokreta i vertikalne radijalne graničnike
Saznajte više o standardnoj seriji energy chain® E4.56
Serija E4.56 je pogodna za sledeće tipove primena:
- Vertikalno: viseće aplikacije ≤ 100m, stajaće aplikacije ≤ 6m
- Horizontalno: Aplikacije bez potpore ≤ 5 m, aplikacije klizanja ≤ 400 m
- Kružna kretanja: rotirajuće aplikacije moguće, po potrebi sa doradom (mehanička dorada je uvek potrebna od 180° ugla rotacije)