- Potpuno integrisan komandni orman, uključujući CE
- Plug and Play za direktnu upotrebu
- Za pojedinačne ose, linije, površine, prostorne portale i delta robote
- Nije potrebna instalacija softvera ili aplikacija
Change Language :
Spreman za trenutnu upotrebu
dryve motorna upravljačka jedinica nudi opciju povezivanja sa vašom mrežom ili direktnog povezivanja na kontrolnu jedinicu (PC ili PLC) putem mrežnog kabla. Ispod možete pristupiti kontroli direktno putem vašeg web pretraživača bez potrebe za instalacijom softvera. Ovo vam omogućava da podesite postavke za samo minutu.
Prikladne kontrole za korisnika
Koristeći interfejs pretraživača koji je lako razumljiv, možete konfigurisati staze kretanja, položaje, brzine i vremena trajanja vaše linearne ose bez prethodnog znanja. Čak se i ponavljajući pokreti, poznati kao "petlje", mogu podesiti za samo nekoliko sekundi. Funkcija obuke omogućava lako podešavanje položaja samo jednim klikom.
Usaglašenost sa industrijskim standardima
Upotreba standardizovanih komunikacionih protokola kao što su CANopen ili Modbus TCP kao gateway čini integraciju u industrijske kontrole kao što su Siemens S7 ili Beckhoff izuzetno jednostavnom. Sa deset digitalnih ulaza i pet izlaza, komunikacija sa industrijskim kontrolama je isto tako jednostavna kao povezivanje sa jeftinim open source modulima kao što su Arduino ili Raspberry Pi.
Moćna tehnologija
dryve podržava različite tipove motora, uključujući DC, EC i steper motore, u operacijama otvorene i zatvorene petlje. Visoki napon napajanja do 48 V osigurava velike brzine motora. Snažna nominalna struja od 7 A i impresivna vršna struja od 21 A omogućavaju snažna i dinamična pokretanja.
Više informacija: Wiki
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr