igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- 80% brže popunjavanje (u poređenju sa CFX rasterećivačem), može se otvoriti sa obe strane za sastavljanje u sekundi
- Fleksibilan dizajn saće za povećanu silu držanja
- Tribološki optimizovan tip saća za najbolje držanje
- Različiti kablovi sa prečnicima od 2mm do 17mm mogu se lako rasteretiti
- Kablovi se mogu lako zameniti
- Lako pozicioniranje kablova
- Unutrašnja širina [Bi]: 100 - 400 mm
- Unutrašnja visina [hi]: 62 mm
- Za serije: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100