Linijski gantri roboti
igus nudi robotske gantri kao površinske, linearne i prostorne gantri za širok spektar zadataka. igus gantri sadrže unapred konfigurisane apiro linearne module i linearne ose sa igus steper motorima, kao i sve komponente potrebne za samostalno sastavljanje.
Primeri primene
Tipične primene naših prostornih gantri robota su pick & place, skupljanje sa transportne trake i zadaci slaganja u trodimenzionalnom prostoru. U većini slučajeva, prostorni linearni robot obezbeđuje platformu na kojoj naši kupci grade svoju aplikaciju. U kombinaciji sa griperom ili vakuumskom čašom, zadaci skupljanja mogu se vrlo brzo implementirati.
Sistem kontrole
igus Robot Control omogućava jednostavnu i intuitivnu kontrolu i programiranje robota, što olakšava početak automatizacije. Modularni dizajn omogućava kontrolu različitih kinematika igus, npr. delta robota. Linearni robot može se direktno kontrolisati našim igus® Robot Control sa svim svojim prednostima.
Besplatan i bezlicencni igus Robot Control softver je integrisan u sistem kontrole i koristi jedinstven koncept rada i konzistentne komunikacione usluge za mnoge komponente sistema. To znači manji napor u planiranju projekta i brže puštanje u rad.
igus Robot Control nije deo artikla i može se nabaviti od nas kao opcija. Glavni kontroler nije potreban.
Opciona oprema
Inicijatori, priključni kablovi, energetski lanci i kontrolne jedinice dostupni su na zahtev.
Dalje informacije
Maksimalna nosivost je do 1,5 kg. Ovo stavlja veliko opterećenje na motor Z-osi i povećava habanje. Ako niste sigurni da li možete da koristite proizvod kako želite, molimo vas da nas kontaktirate. Sa tehničkim dizajnom, možemo vam ponuditi različite veličine sa hodom do 625 mm i nosivošću do 1,5 kg. Molimo vas da nas kontaktirate ili koristite naš konfigurator portala (Beta).
Više informacija: Kategorija: linearni robot - Wiki