Apiro sobni linearni robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 iz 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Informacije o proizvodu

  • Nosivost do 1,5 kg
  • Radni prostor do 625 x 625 x 625 mm 
  • Stepeni slobode: 3
  • Brzina: do 0,1 m/s
  • Preciznost ponavljanja ± 0,5 mm
  • Min. vek trajanja: 500 hiljada ciklusa
  • Lakši od konvencionalnih igus linearnih robota
Opciono dostupno
  • Druge veličine na zahtev
  • Energetski lanci (nisu uključeni u opseg isporuke)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Bez kontrolera

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation