xirodur® B180 | Svestrani sa J3 kavezom
Velike brzine dovode do visokih centrifugalnih sila kuglica u ležaju. Ovo ubrzava kuglice prema spolja. Materijal kaveza zahteva određenu stabilnost, a džepovi kaveza bi se inače proširili, dajući kuglicama više tolerancija i slobodu kretanja . Ako kuglice više ne mogu održati ispravnu poziciju, dolazi do većeg habanja i ležaj propada brže od očekivanog. Pored armirajućih materijala, koji povećavaju jačinu materijala kaveza, klizno trenje se javlja između kuglica i kaveza. Čvrsti lubrikanti poboljšavaju karakteristike klizanja. Zato koristimo iglidur® materijale za kaveze. Sadrže aditive koji poboljšavaju stabilnost i osobine klizanja.
Tipične oblasti primene:
- Ventilatori za hlađenje
- Ventilatori
- Pumpe

Tech up:
- Vek trajanja do 21x duži od standardnog B180 svestranog kugličnog ležaja

Troškovi dole:
- Duži intervali održavanja

Dokaz:

Održivost:
- Prijateljski prema životnoj sredini, nisu potrebne dodatne maziva
- igus® podržava cirkularnu ekonomiju plastike i ulaže u hemijsku reciklažu. Više na: igus.eu/sustainability
Kada ga koristiti?
- Kada mi je potreban ekonomičan svestrani proizvod
- Ako su radne temperature između -40°C i +80°C
- Kada je aplikacija pod vodom
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0,05 mm u odnosu na nominalnu veličinu. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane tako da zadovoljavaju lagano utiskivanje rukom pri korišćenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin