xirodur® A500 | Specijalista sa do 50% dužim vekom trajanja
Materijal xirodur® A500 je specijalista za visoku hemijsku i temperaturnu otpornost. U kombinaciji sa kavezom xirodur® F500, ova kombinacija materijala pokriva primene sa kontinuiranim radnim temperaturama od -100°C do +150°C, veoma je otporna na jake kiseline i osigurava znatno duže cikluse održavanja.
Tipične oblasti primene:
- Industrija poluprovodnika
- Hemijska industrija
- Primene na visokim temperaturama

Tech up:
- Novi ojačani materijal kaveza za do 50% duži vek trajanja u poređenju sa kavezima A500
- Kontinuirana upotreba na temperaturama do 150°C

Troškovi dole:
- Značajno smanjeni intervali održavanja

Dokaz:

Održivost:
- Prijateljski prema životnoj sredini, nisu potrebne dodatne maziva
- igus® podržava cirkularnu ekonomiju plastike i ulaže u hemijsku reciklažu. Više na: igus.eu/sustainability
Kada ga koristiti?
- Pri temperaturnim uslovima od -100°C do +150°C
- Kada se koriste jake hemikalije
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin