Sistem unutrašnje logistike ReBeLMove idealan je za snabdevanje radnih mesta materijalom i alatima i njihov transport do mašina za proizvodnju i pakovanje. U poređenju sa sličnim AMR-ovima, ReBeLMove nudi značajnu prednost u ceni. Implementacija je veoma jednostavna zahvaljujući korisničkom aplikaciji i omogućava nesmetanu komunikaciju putem virtuelnih (REST API) i fizičkih IoT uređaja. Time je lako kontrolisati narudžbine, kapije, transportnu tehnologiju i druge uređaje.
Integrisani sistem upravljanja flotom obezbeđuje efikasan rad, dok radno vreme od osam sati i nosivost od 50 kg, kao i vučnu težinu do 100 kg, čine ReBeLMove izuzetno efikasnim.
ReBeLMove garantuje maksimalnu sigurnost, čak i u modu guranja i pri pristajanju na stanice. Sva oprema vezana za sigurnost ostaje aktivna, uključujući sigurnosne laserske skenere, dvokanalne hitne prekidače, kodere na motorima i kočnice na oba motora. Sa nivoom performansi D (PLd), ReBeLMove se slobodno kreće u prostoru i samostalno traži slobodan put. Sigurnosna tehnologija može intervenisati u bilo kom trenutku i zaustaviti robota. Ako ReBeLMove prepozna objekat ispred sebe, pokušava da ga izbegne. Ako se objekat previše približi i naruši sigurnosne zone, kočnice intervenišu i zaustavljaju vozilo.
Sadržaj snopa:
- ReBeLMove (mobilna platforma)
- punjač
- Stanica za punjenje sa ramom
- Tablet sa ojačanim poklopcem
- Kontroler za ručno upravljanje putem Bluetooth-a
- Jednogodišnji ažuriranje i usluga podrške
Više informacija: AMR dokumentacija - wiki