drylin® E steper motor IP65 sa kočnicom, priključni kabl, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor IP65 sa kočnicom, priključni kabl, NEMA34
drylin® E steper motor IP65 sa kočnicom, priključni kabl, NEMA34
drylin® E steper motor IP65 sa kočnicom, priključni kabl, NEMA34
drylin® E steper motor IP65 sa kočnicom, priključni kabl, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA 34/dimenzija prirubnice 86mm
  • Klasa zaštite: IP65
  • Držanje obrtnog momenta: 5,90Nm
  • Nominalna struja: 6,40A
  • Priključak motora: priključni kabl 1 m sa Molex konektorom
  • Zaptivka osovine sprečava ulazak vode
  • Napon kočnice: 24V
  • Integrisana kočnica za vertikalna opterećenja
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C