- Veličina za instalaciju: NEMA24/dimenzija prirubnice 60mm
- Klasa zaštite: IP65
- Držanje obrtnog momenta: 3,50Nm
- Nominalna struja: 4,20A
- Priključak motora: priključni kabl 1 m sa Molex konektorom
- Zaptivka osovine sprečava ulazak vode
- Napon kočnice: 24V
- Integrisana kočnica za vertikalna opterećenja
Change Language :