- Veličina za instalaciju: NEMA24/dimenzija prirubnice 60mm
- Klasa zaštite: IP65
- Držanje obrtnog momenta: 3,50Nm
- Nominalna struja: 4,20A
- Priključak motora: priključni kabl 1m sa Molex konektorom
- Zaptivka osovine sprečava ulazak vode
Change Language :
Srednje veličine za instalaciju elektromotor
Steper motor impresionira svojim visokim momentom u srednjem opsegu brzine. Dimenzije sastavljanja su identične NEMA23, omogućavajući mnoge primene. Steper motor radi precizno, robustan je, isplativo i lako se kontroliše. Koristi se u jeftinim samostalnim uređajima, kao i u mašinama za automatizaciju i prilagođavanje formata. Motorna veza ovde je kabl sa otvorenom uvijenom žicom. Ovo viri 1 m iz zadnjeg dela kućišta motora. Prednost ovog konektora je što je isplativiji od metričkog konektora. Kako bi se osigurala ne samo da kućište ima IP65 nivo zaštite, ovaj motor je takođe opremljen zaptivkom osovine. Kompletan motor stoga ima IP65 klasu zaštite.