- Veličina ugradnje: NEMA23/prirubnica veličina za instalaciju 56mm
- Klasa zaštite: IP40
- Držanje obrtnog momenta: 1,30 Nm
- Nominalna struja: 2,80A
- Priključci motora: Uvijena žica sa JST konektorom, enkoder sa JST konektorom
Change Language :
Najpopularnija veličina steper motora
Steper motor karakteriše visok obrtni moment i kompaktne dimenzije. Savršen je za brojne aplikacije u opsegu srednjeg opterećenja. Steper motor radi precizno, robustan je, isplativo i lako se kontroliše. Njegove oblasti primene su jeftini samostalni uređaji, kao i mašine za automatizaciju i prilagođavanje formata. Enkoder takođe ima JST konektor. Ali ovo nema kabl. Kabl iz sistem kontrole motora je povezan direktno na enkoder. Motori sa navojnim vretenima mogu se instalirati i takođe kupovati kao pojedinačne komponente. Kada rade zajedno, zupčaste vretena su dodatno povezana sa motorom pomoću Loctite 648. Nakon 24 sata, vreme stvrdnjavanja je završeno. Pored toga, svaki motor se ponovno podešava sa matičnim vijkom u mašini za ispravljanje vijkova kako bi se osigurao dobar kvalitet.