- Veličina ugradnje: NEMA23/prirubnica veličina za instalaciju 56mm
- Klasa zaštite: IP40
- Držanje obrtnog momenta: 2,00Nm
- Nominalna struja: 4,20A
- Priključci motora: Uvijena žica sa JST konektorom, enkoder sa JST konektorom
Change Language :
Najpopularnija veličina steper motora
Steper motor karakteriše visok obrtni moment i kompaktne dimenzije. Savršen je za brojne aplikacije u opsegu srednjeg opterećenja. Steper motor radi precizno, robustan je, isplativo i lako se kontroliše. Njegova područja primene su jeftini samostalni uređaji, kao i mašine za automatizaciju i prilagođavanje formata. Enkoder takođe ima JST konektor. Ali ovaj nema kabl. Kabl iz sistema za kontrolu motora je direktno povezan sa enkoderom. Motori sa vijčanom osovinom mogu se instalirati i kupiti kao pojedinačne komponente. Kada se rade zajedno, navojne šipke se dodatno povezuju za motor pomoću Loctite 648. Nakon 24 sata, vreme očvršćavanja je završeno. Pored toga, svaki motor se ponovo podešava sa vretenom u mašini za ravnanje vretena kako bi se osigurao dobar kvalitet.