- Veličina ugradnje: NEMA23/prirubnica veličina za instalaciju 56mm
- Klasa zaštite: IP40
- Držanje obrtnog momenta: 2,00Nm
- Nominalna struja: 4,20A
- Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
Change Language :
Najpopularnija veličina steper motora
Steper motor karakteriše visok obrtni moment i kompaktne dimenzije. Savršen je za brojne aplikacije u opsegu srednjeg opterećenja. Steper motor radi precizno, robustan je, isplativo i lako se kontroliše. Njegova područja primene su jeftini samostalni uređaji, kao i mašine za automatizaciju i podešavanja formata. Motori sa navojnim vretenom mogu se instalirati i kupiti kao pojedinačne komponente. Kada rade zajedno, vretena su dodatno povezana sa motorom pomoću Loctite 648. Posle 24 sata, vreme sušenja je završeno. Pored toga, svaki motor se ponovo podešava vijčanim vretenom u mašini za ispravljanje vijčanih vretena kako bi se osigurao dobar kvalitet.