drylin® E specijalni motor sa uvijenim žicama, vakuum, NEMA23

MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E specijalni motor sa uvijenim žicama, vakuum, NEMA23
drylin® E specijalni motor sa uvijenim žicama, vakuum, NEMA23
drylin® E specijalni motor sa uvijenim žicama, vakuum, NEMA23
drylin® E specijalni motor sa uvijenim žicama, vakuum, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA23 / dimenzija prirubnice 56mm
  • Klasa zaštite: IP00 (vakuum)
  • Držanje obrtnog momenta: 0,70Nm
  • Nominalna struja: 2,50A
  • Priključak motora: uvijena žica
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ