drylin® E steper motor, uvijena žica sa Molex konektorom i enkoderom, NEMA34-jako

MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa Molex konektorom i enkoderom, NEMA34-jako
drylin® E steper motor, uvijena žica sa Molex konektorom i enkoderom, NEMA34-jako
drylin® E steper motor, uvijena žica sa Molex konektorom i enkoderom, NEMA34-jako
drylin® E steper motor, uvijena žica sa Molex konektorom i enkoderom, NEMA34-jako
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA34-jako/dimenzija prirubnice 86mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 12Nm
  • Nominalna struja: 7A
  • Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC